PLC-RPT- 72UC/21HC/RW - Relémodul
2900325

PLC-INTERFACE vasúti alkalmazásokhoz és nagy tartós áramokhoz, amely direkt rugós csatlakozású alapkapocsból és dugaszolható miniatűr reléből áll, tartomány: 0,7 x UN - 1,25 x UN, hőmérsékleti osztály TX: -40 °C ... +70 °C, 1 váltóérintkező, bemeneti feszültség 72 V DC

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A relé optimális működése a széles tartományban működő elektronikának köszönhetően
EN 50155 szabvány szerinti rázás- és ütésállóság
Biztonsági leválasztás a tekercs- és az érintkezőoldal között
EN 50155 szabvány szerinti tanúsítással rendelkezik
Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +70 °C között (rövid ideig 85 °C)
Bemeneti feszültségtartomány 0,7 - 1,25 x UN (rövid időre 1,4 x UN)