RIF-2-BSC/4X21/EX
-
Relétalp
1047031
RIF-2.../EX reléfoglalat RTIII-tömítésű 4 váltóérintkezős ipari relével való beültetésre, a 2-es zónában használva, csavaros csatlakozás, dugaszolási lehetőség bemeneti/zavarszűrő modulokhoz, NS 35/7,5-ös sínre szereléshez
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Terméktípus | Reléfoglalat |
| Termékcsalád | RIFLINE complete |
| UN névleges feszültség | 250 V AC/DC |
| IN névleges áramerősség | 4x 6 A |
| Védőkapcsolás | a kiválasztott bemeneti/zavarszűrő modultól függően |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 10 (tömör) |
| 20 ... 12 (hajlékony) | |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Szélesség | 27 mm |
| Magasság | 89 mm |
| Mélység Tartókengyel | 75 mm (Tartókengyellel) |
| Szín | szürke (RAL 7042) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V2 (Ház) |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C (Beültetéstől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 1047031 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6513 |
| Termékkulcs | DK6513 |
| GTIN | 4055626646114 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 78,86 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 68 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 2-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032237
-
STP 5-2 - Jelölő-hordozók 0800967
-
RIF-RH-2 - Tartókengyel 2900954
-
RIF-RHS-2 - Tartókengyel 2908043
-
RIF-RHM-2 - Relétartó kengyel 2905984
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Dugaszmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Dugaszmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Dugaszmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Dugaszmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Dugaszmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Dugaszmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Dugaszmodul 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Dugaszmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Dugaszmodul 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Dugaszmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Időelem 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Dugaszmodul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Dugaszmodul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51