Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

RAD-ISM-900-SET-UD-ANT - Rádiós modul
2867102

Egyirányú, vezeték nélküli, 900 MHz-es átviteli rendszer (Amerika), egy adóból (Transmitter, Tx), egy vevőből (Receiver, Rx), és két összekötőkábellel ellátott antennából áll

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kiterjesztett frekvenciaspektrumú eljárás
A vezetett sugárzással működő adók 24 V DC vagy 120/240 V AC tápfeszültséggel működnek.
A kalapsínre szerelhető vevő 24 V DC tápfeszültséget igényel.
Két körsugárzó antenna
A nem engedélyköteles 902-928 MHz-es ISM-sávban üzemel
Az adó kalapsínre szerelhető vagy kültéren (IP65) telepíthető.
Két előprogramozott, egymással automatikusan kommunikáló adó-vevő