Rádiós transceiver (adó-vevő) RS-232, RS-485/RS-422 interfésszel, 900 MHz ISM-sávhoz (Amerika). 8 analóg/digitális/impulzus-bemenethez és 4 onboard kimenethez.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Rádiós modul
2902277
Rádiós transceiver (adó-vevő) RS-232, RS-485/RS-422 interfésszel, 900 MHz ISM-sávhoz (Amerika). 8 analóg/digitális/impulzus-bemenethez és 4 onboard kimenethez.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Rádiós modul |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
| Maximális áramfelvétel | 4,1 A |
| Teljesítményfelvétel | 4,1 W (legfeljebb) |
| Digitális | |
| "0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | ≤ 2,4 V DC |
| "1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | ≥ 2,6 V DC |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Analóg bemenet |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (külső ellenállással) | |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 10 kΩ |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Digitális bemenet |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 10 kΩ |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
| Kimenetek száma | 4 |
| Maximális kapcsolófeszültség | 40 V DC |
| Kapcsolóáram maximum | 500 mA (M-kapcsoló) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Csavarmenet | M3 |
| Soros: RS-232 | |
| Adatsebesség | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó aljzat |
| Fájlformátum/kódolás | Aszinkron |
| Adatsebesség ellenőrzés / protokollok | RTS/CTS |
| Soros: RS-485/RS-422 | |
| Adatsebesség | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
| Rádió | |
| Irány | kétirányú |
| Frekvencia | 900 MHz |
| Frekvenciatartomány | 902 MHz ... 928 MHz |
| Csatornacsoportok száma | 4 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 63 |
| Adóteljesítmény | 1 W |
| Max. adóteljesítmény | 30 dBm |
| Minimális vételi érzékenység | -110 dBm |
| Funkciók | |
| Üzemmódok | kétirányú |
| Wireless | |
| Frekvenciasáv | 900 MHz |
| Szélesség | 64 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín | zöld |
| Készülékház anyaga | Poliamid PA erősítettlen, alumínium hűtőtesttel |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 90 % |
| Megfelelőség / engedélyek | |
| Konformitás | FCC Part 15.247 |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2902277 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 343,9 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 340 g |
| Származási ország | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51