RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT
-
Rádiós modul
2867733
Kétirányú, vezeték nélküli, 2400 MHz átviteli rendszer, mely két transceiverből (adó és vevő) és két csatlakozókábellel ellátott antennából áll
Termékrészletek
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,6 W |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | 24 V DC -50 % / +25 % |
| Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
| Jellemző áramfelvétel | 75 mA |
| Maximális áramfelvétel | 150 mA |
| Digitális | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| "0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | max. 1,5 V DC |
| "1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | min. 5 V DC |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Árambemenet (analóg bemenet) |
| Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | < 170 Ω |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Feszültségbemenet (digitális bemenet) |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | 2x relékimenet + 1 x RF vonal |
| Kimenetek száma | 3 |
| Érintkező kivitele | 3 potenciálmentes záróérintkező |
| Érintkező anyaga | Ag, aranyozott |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
| 30 V AC | |
| Tartós határáram | 0,5 A |
| Analóg | |
| Kimenet megnevezése | Áramkimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | 700 Ω (UB = 24 V mellett, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Csavarmenet | M3 |
| Rádió | |
| Irány | kétirányú |
| Frekvencia | 2400 MHz |
| Frekvenciatartomány | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
| Csatornatávolság | 500 kHz |
| Csatornacsoportok száma | 7 |
| Csoportonkénti csatornaszám | 22 |
| Adóteljesítmény | 10 mW |
| Wireless | |
| Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | Poliamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II 3 G EEx nL IIC |
| Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
| IECEx | |
| Jelölések | Ex nL IIC T4 |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 1999/5/EK R&TTE irányelvek szerint |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2867733 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC652 |
| GTIN | 4017918975067 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 744,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 731,5 g |
| Származási ország | CA |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RAD-OUT-4A-I - Bővítőmodul 2867128
-
RAD-IN-8D - Bővítőmodul 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Bővítőmodul 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Bővítőmodul 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Bővítőmodul 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Bővítőmodul 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenna 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenna 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenna 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennakábel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennakábel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennakábel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennakábel 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennakábel 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Antennaelosztó 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Antennaelosztó 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Viharvédő szalag 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adapter 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Ugrókulcs 2867898
Az Ön előnyei
Megbízható vezeték nélküli rádiós technológia frekvenciaugrásos eljárással
Paraméterezés vagy programozás nem szükséges
Buszlábon keresztül maximum nyolc I/O bővítőmodul csatlakoztatható
Nem engedélyköteles 2,4 GHz-es ISM sáv
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51