RAD-IN+OUT-2D-1A-I
-
Bővítőmodul
2867322
analóg-digitális egység 2 digitális be-/kimenethez és 1 analóg be-/kimenethez
Termékrészletek
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,64 W |
| Csatlakoztatandó fék | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 30 V DC (buszcsatlakozóval) |
| Jellemző áramfelvétel | 70 mA |
| Maximális áramfelvétel | 110 mA |
| Digitális | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| "0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | max. 1,5 V DC |
| "1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | min. 5 V DC |
| Analóg | |
| A bemenet leírása | Árambemenet |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | < 170 Ω |
| Bemeneti frekvencia | max. 1 Hz |
| Digitális | |
| A bemenet leírása | Feszültségbemenet |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemenő feszültségjel | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Digitális | |
| Kimenet megnevezése | Relékimenet |
| Kimenetek száma | 2 |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V AC/DC (az EK megfelelőségi nyilatkozat szerint) |
| 30 V DC (UL szerint) | |
| 250 V AC (UL szerint) | |
| Tartós határáram | 0,5 A (az EK megfelelőségi nyilatkozat szerint) |
| 2 A (UL szerint) | |
| Analóg | |
| Kimenet megnevezése | Áramkimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Kimeneti jel áram | 4 mA ... 20 mA |
| Terhelés | 700 Ω (UB = 24 V mellett, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Felbontás | 16 Bit |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Csavarmenet | M3 |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 99 mm |
| Mélység | 114,5 mm |
| Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
| Anyag (Ház) | Poliamid |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2867322 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DNC654 |
| GTIN | 4017918960636 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 186,8 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 179,7 g |
| Származási ország | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51