RAD-IN-8D
-
Bővítőmodul
2867144
digitális bővítő modul 8 digitális bemenettel
Termékrészletek
Terméktípus | Bővítőmodul |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 0,72 W |
Csatlakoztatandó fék | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 9 V DC ... 30 V DC (buszcsatlakozóval) |
Jellemző áramfelvétel | 25 mA |
Maximális áramfelvétel | 30 mA |
Digitális | |
Bemeneti feszültségtartomány | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
"0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | max. 1,5 V DC |
"1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | min. 5 V DC |
Digitális | |
A bemenet leírása | Feszültségbemenet |
Bemenetek száma | 8 |
Bemenő feszültségjel | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Bemeneti frekvencia | max. 1 Hz |
Analóg | |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | UB = 24 V mellett, RB = [UB-10V] / 20 mA |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Csavarmenet | M3 |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
Anyag (Ház) | Poliamid |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2867144 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DNC654 |
Katalógus oldalszáma | 470. (C-6-2017) oldal |
GTIN | 4017918929640 |
Tömeg/db (csomagolással) | 163,4 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 163,4 g |
Származási ország | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51