Nagy akadályok (pl. hegycsúcsok) áthidalásához, vagy a hatótávolság növeléséhez úgynevezett repeaterek alkalmazhatók. A repeaterek egyszerű, speciális ugrókulccsal (Hopkey) rendelkező transceiverek.
RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS
-
Rádiós modul
2885650
Kétirányú, vezeték nélküli 2400 MHz-es átviteli rendszer, nagy akadályok és távolságok áthidalásához, három transceiverből (adó és vevő) áll
Termékrészletek
Terméktípus | Rádiós modul |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3,6 W |
Tápellátás | |
Tápfeszültség | 24 V DC -50 % / +25 % |
Tápfeszültség tartomány | 12 V DC ... 30 V DC |
Jellemző áramfelvétel | 75 mA |
Maximális áramfelvétel | 150 mA |
Digitális | |
"0"-jel feszültség kapcsolási küszöb | max. 1,5 V DC |
"1"-jel feszültség kapcsolási küszöb | min. 5 V DC |
Analóg | |
A bemenet leírása | Árambemenet (analóg bemenet) |
Bemenő áramjel | 4 mA ... 20 mA |
Bemeneti ellenállás árambemenet | < 170 Ω |
Analóg | |
A bemenet leírása | Feszültségbemenet (digitális bemenet) |
Digitális | |
Kimenet megnevezése | 2x relékimenet + 1 x RF vonal |
Kimenetek száma | 3 |
Érintkező kivitele | 3 potenciálmentes záróérintkező |
Érintkező anyaga | Ag, aranyozott |
Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
30 V AC | |
Tartós határáram | 0,5 A |
Analóg | |
Kimenet megnevezése | Áramkimenet |
Kimenetek száma | 1 |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | 700 Ω (UB = 24 V mellett, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
Csavarmenet | M3 |
Rádió | |
Irány | kétirányú |
Frekvenciatartomány | 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz |
Csatornatávolság | 500 kHz |
Csatornacsoportok száma | 7 |
Csoportonkénti csatornaszám | 22 |
Adóteljesítmény | 10 mW |
Wireless | |
Frekvenciasáv | 2,4 GHz |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
Anyag (Ház) | Poliamid |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G EEx nL IIC |
Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
IECEx | |
Jelölések | Ex nL IIC T4 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 1999/5/EK R&TTE irányelvek szerint |
Szerelési útmutató | EN 60715 szerinti NS 35 szabványos sínekre |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2885650 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DNC652 |
GTIN | 4046356083942 |
Tömeg/db (csomagolással) | 615,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 615,1 g |
Származási ország | CA |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RAD-OUT-4A-I - Bővítőmodul 2867128
-
RAD-IN-8D - Bővítőmodul 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Bővítőmodul 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Bővítőmodul 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Bővítőmodul 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Bővítőmodul 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antenna 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Antenna 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antenna 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxiális kábel 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Antennakábel 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Antennakábel 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennakábel 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Antennakábel 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennakábel 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Antennaelosztó 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Antennaelosztó 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Viharvédő szalag 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Túlfeszültség-védelmi készülék 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Adapter 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Ugrókulcs 2867898
Az Ön előnyei
Megbízható vezeték nélküli rádiós technológia frekvenciaugrásos eljárással
Paraméterezés vagy programozás nem szükséges
Buszlábon keresztül maximum nyolc I/O bővítőmodul csatlakoztatható
Nem engedélyköteles 2,4 GHz-es ISM sáv
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51