LPWAN LCU D4I ZHAGA BULK 48 EU
-
Rádiós modul
1639836
Zhaga Book 18 kompatibilis vezérlőkészülék utcai lámpákhoz LoRaWAN®, 48 darabos csomagolási egység, feszültségellátás és DALI-2 kommunikáció Zhaga kompatibilis aljzaton keresztül, DALI-2 kompatibilis EVG-k vezérlése
Termékrészletek
| Megjegyzés az alkalmazásról | |
| Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II (műanyag készülékház) |
| Tranziens túlfeszültség elleni védelem | nem |
| Rendszerhatárok | |
| Megnevezés | Rádiós modul |
| Támogatott egységek száma | = 1 (belső tápellátású DALI kommunikációval) |
| ≤ 64 (külső tápellátású DALI kommunikációval) | |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség | típ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
| Csatlakozási mód | Zhaga Book 18-as aljzat |
| Funkciók | |
| Alapfunkciók | Vezérlő LED-meghajtókhoz |
| Automatikus csatornaválasztás | ADR |
| Rádióengedélyek | Európa |
| Országtámogatás | Egyiptom |
| Albánia | |
| Andorra | |
| Örményország | |
| Ausztria | |
| Bahrein | |
| Banglades | |
| Fehéroroszország | |
| Belgium | |
| Burma (Mianmar) | |
| Bosznia/Hercegovina | |
| Brunei Darussalam | |
| Bulgária | |
| Kambodzsa | |
| Horvátország | |
| Ciprus | |
| Csehország | |
| Dánia | |
| Észtország | |
| Finnország | |
| Franciaország | |
| Németország | |
| Görögország | |
| Izland | |
| Magyarország | |
| Irán | |
| Olaszország | |
| Laosz | |
| Lettország | |
| Libanon | |
| Liechtenstein | |
| Litvánia | |
| Luxemburg | |
| Macedónia | |
| Málta | |
| Moldva | |
| Montenegro | |
| Marokkó | |
| Hollandia | |
| Új-Zéland | |
| Nigéria | |
| Norvégia | |
| Omán | |
| Pakisztán | |
| Fülöp-szigetek | |
| Lengyelország | |
| Katar | |
| Románia | |
| Szaúdi-Arábia | |
| Szerbia | |
| Szingapúr | |
| Szlovákia | |
| Szlovénia | |
| Dél-Afrika | |
| Spanyolország | |
| Svédország | |
| Svájc | |
| Tunézia | |
| Törökország | |
| Ukrajna | |
| Egyesült Arab Emírségek | |
| Nagy-Britannia | |
| Írország | |
| Portugália | |
| Vietnám | |
| Wireless | |
| Megnevezés | LoRaWAN® EU 868 |
| Csatlakozók száma | 1 |
| Frekvenciasáv | 868 MHz |
| Rádiós szabvány | LoRaWAN® |
| Adóteljesítmény | lehet 27 dBm |
| Hatótávolság | 15 km-ig |
| Vételi érzékenység | - 139,50 dBm |
| Átviteli fizika | LoRa® |
| A rádiós interfészek száma | 1 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 80 mm |
| Magasság | 45 mm |
| Mélység | 80 mm |
| Szín | átlátszó |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP66 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
| EMC irányelv konformitás | Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Elektrosztatikus kisülés (ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 Kritérium A, ±4 kV érintkezőkisülés, ±8 kV kisülés levegőben |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Elektromágneses mezők EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 "A" kritérium, térerő: 10 V/m | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Gyors tranziensek (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 „A” kritérium, ±2 kV | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Tranziens túlfeszültségek (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Kritérium A, ±1 kV (szimmetrikus) | |
| Zavarállóság vizsgálata az EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 szerint Kibocsátott zavarok EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 "A" kritérium A; vizsgálófeszültség 10 V | |
| A zavarkisugárzás vizsgálata az EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 szabvány szerint Rádiós zavartulajdonságok EN 55015 |
| Szerelési mód | Dugaszolható szerelés (Zhaga Book 18 dugaszolható csatlakozó) |
| Cikkszám | 1639836 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DREDIA |
| Termékkulcs | DREDIA |
| GTIN | 4067923164499 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 82,29 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 300 g |
| Vámtarifaszám | 85371091 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Fokozott energiahatékonyság a kétirányú LoRaWAN®-kommunikációnak köszönhetően
A világítópontok folyamatos felügyelete távoli paraméterezéssel és diagnosztikával
Kommunikációs zavar esetén automatikus visszaesési stratégia
TLS 128 titkosított adatátvitel
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51