Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FL WLAN 5102 - Rádiós modul
2701850

WLAN access point (Japán), kliens, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvencia: 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, csatlakozók: COMBICON 10 V DC ... 36 V DC-hez, 2x RJ45 LAN-hoz, központi Cluster Management, WBM, MIMO technológia, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek







Kompatibilis termékek