Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Kapcsolódoboz
2701439

Kapcsolódoboz-készlet ipari felhasználású rádiórendszerek felépítéséhez, három közvetlenül felcsavarható 2,4 / 5 GHz-es körsugárzó antennával, IP66, kalapsínnel, dugókkal és tömszelencékkel, 100 V ... 240 V-os tápegységgel, készülékek nélkül

Termékrészletek