VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V/40
-
T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető
1099594
Villámáram- / túlfeszültség-levezető 2 pólusú szigetelt és földelt, 1000 V DC egyenfeszültségű fotovillamos rendszerekhez, hordozósínre szerelhető, 3 pólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható hőmérséklet-felügyelt védőelem, állapotjelzés minden dugaszon.
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | A készüléket készülékházba történő érintésvédett beszerelésre tervezték. Oldalirányban és a csatlakozók tartományában az aktív és földelt részek között legalább 8 mm távolságot kell tartani. |
| Termékcsalád | VALVETRAB MS |
| IEC vizsgálati osztály | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| EN típus | T1 / T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | DC |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Távolság a feszültség alatti és a földelt részektől | 8 mm |
| Beépítési hely | Belső tér |
| A leválasztóegység beépítésének helye | Belső |
| Hozzáférés | Hozzáférhető |
| Csatlakozási funkció | Y konfiguráció |
| SPD meghibásodási viselkedés | OCFM (Viselkedés leválasztási hiba esetén) |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
| Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 53,4 mm |
| Magasság | 89,8 mm |
| Mélység | 65,7 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 3 TE |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6-FR |
| PBT-FR | |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
| PBT-FR |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Védelmi utak | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Hatóirány | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A |
| Földelőáram IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 25 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 2,5 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 6,25 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Védelmi szint Up | ≤ 3,5 kV |
| Maradékfeszültség Ures | ≤ 3,5 kV (In mellett) |
| ≤ 2,9 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 3,2 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 3,7 kV (20 kA-nál) | |
| ≤ 4,1 kV (30 kA-nél) | |
| ≤ 4,6 kV (40 kA-nél) | |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
| PV védőkapcsolás | |
| Csatlakozási funkció | Y konfiguráció |
| SPD meghibásodási viselkedés | OCFM (Viselkedés leválasztási hiba esetén) |
| Védőkapcsolás egyenfeszültségű oldal (DC) | |
| Legnagyobb tartós feszültség UCPV | 1170 V DC |
| Rövidzárállóság ISCPV | 2000 A |
| Üresjárási feszültség UOCSTC | ≤ 975 V DC |
| Max. levezetési lökőáram Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Reakcióidő tA | ≤ 25 ns |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 2,5 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 6,25 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 5 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 5 kA |
| Szigetelési ellenállás Riso | > 5 GΩ (500 V DC esetén) |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 15 kA |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A |
| Tartós üzemi áram ICPV | < 20 µA |
| Legnagyobb tartós feszültség UCPV | 1170 V DC |
| Rövidzárállóság ISCPV | 2000 A |
| Maradékfeszültség Ures | ≤ 3,5 kV (In mellett) |
| ≤ 2,9 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 3,2 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 3,7 kV (20 kA-nál) | |
| ≤ 4,1 kV (30 kA-nél) | |
| ≤ 4,6 kV (40 kA-nél) | |
| Földelőáram IPE | ≤ 20 µA DC |
| ≤ 350 µA AC | |
| Védelmi szint Up | ≤ 3,5 kV |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 25 mVA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 60g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 7,5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / XYZ) |
| UL specifikációk | |
| MCOV (L-L) maximális tartós feszültség (L-L) | 1170 V DC |
| Rövidzár-terhelhetőség (SCCR) | 50 kA |
| Névlegesfeszültség-védelem, VPR | 3 kV |
| Névleges levezetési áramlökés In | 10 kA |
| Védelmi utak | (L+) - (L-) |
| (L+) - G | |
| (L-) - G | |
| Névleges feszültség | 1170 V DC |
| Energiaelosztó rendszer | DC PV |
| SPD típus | 1CA |
| UL csatlakozási adatok | |
| Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-31 |
| Megjegyzés | 2019 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-31 |
| Megjegyzés | 2018 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1099594 |
| Csomagolási egység | 40 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 40 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL1152 |
| Termékkulcs | CL1152 |
| GTIN | 4055626948980 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 397,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 378,94 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51