VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM - Túlfeszültség-levezetők típusú 2
2800641

Túlfeszültség-levezető 2 pólusú szigetelt és földelt, 600 V DC egyenfeszültségű fotovillamos rendszerekhez, hordozósínre szerelhető, 3 pólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható hőmérséklet-felügyelt védőelem, állapotjelzés minden dugaszon.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Sokrétű alkalmazási lehetőség a sokféle névleges feszültségnek köszönhetően
A nagy modularitás egyedi megoldásokat tesz lehetővé minden alkalmazáshoz