Program- és konfigurációs memória EMWISE EXTENDED felhasználói programmal
• integrált webes felületen teljesen konfigurálható és üzembe helyezhető
• max. 24 impulzusbemenet
• max. 8 analóg bemenet
• akár 10 EMpro típusú készülék is rákapcsolható
• akár 10 darab IB IL PM 3P/N/EF-PAC Inline teljesítménymérő modul is rákapcsolható
• adattovábbítás menedzsment-rendszerbe SQL Serveren, OPC-n, Modbus/TCP-n és CSV-fájlon keresztül
SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED
-
Program- és konfigurációs memória
2701747
Program- és konfigurációs memória a belső flash-tároló bővítéséhez, dugaszolható, 2 GByte, licenckulccsal és EMWISE EXTENDED felhasználói programmal, ILC 191 ME/AN Inline-vezérlővel való használathoz.
Ezt a terméket az SD FLASH 2GB EMLOG (2403484) váltja fel.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Legfeljebb 24 impulzusbemenet (IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Max. 10 teljesítménymérő kapocs (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
Program- és konfiguráció-memória, dugaszolható, licenckulccsal és mérőberendezések kiolvasásához való felhasználói programmal
Licenckulcs a felhasználói programhoz
Max. 8 analóg bemenet (IB IL AI 2/SF-PAC esetén)
Max. 10 EMpro EEM-MA250/400/600 energiamérő készülék
Adattovábbítás menedzsment-rendszerbe SQL Serveren, OPC-n, Modbus/TCP-n és CSV-fájlon keresztül
Integrált webfelületen keresztül teljesen konfigurálható és üzembe helyezhető
A felhasználói programok és egyéb fájlok mentése az SPS fájl-rendszerében
A szükséges cikk: ILC 191 ME/AN, cikksz.: 2700074