PPS CLASSIC M
-
Vágószerszám
1206243
Profilvágó, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 szabványos kalapsínek darabolására és stancolására, valamint NS 15 és NLS‑CU 3/10 nullavezető-gyűjtősínek darabolására, 2 stancoló betét befogadására, a betétek egyszerűen cserélhetők, metrikus mérősínnel, szállításkor stancoló betétek nélkül
Termékrészletek
| Terméktípus | Profilvágó |
| Alkalmazás | Kalapsín és 2 lyukasztó NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 és NLS‑CU 3/10 mérethez |
| Terméktulajdonság | 1 m-es metrikus mérősín ütközőkocsival |
| 2 lyukasztóval szerelhető fel (opcionális) | |
| Összecsukható mechanizmussal a lyukasztók egyszerű cseréjéhez | |
| Nagyon robusztus kialakítás | |
| Sorja- és forgácsmentes vágás | |
| Optimalizált emelőáttétel | |
| Asztalra rögzíthető (csavarfuratok) |
| Szélesség | 250 mm |
| Magasság | 230 mm |
| Hossz | 100 mm |
| A méretsín hossza | 1000 mm |
| A kézi kar hossza | 860 mm |
| Max. anyagvastagság | 1,5 mm |
| Szín | többszínű (RAL -) |
| Anyag | Acél |
| Cikkszám | 1206243 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BH3115 |
| Termékkulcs | BH3115 |
| GTIN | 4017918166540 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 21 500 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 21 500 g |
| Vámtarifaszám | 82034000 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Nem alkalmazható (nem elektromos vagy elektronikus berendezés) |
Kompatibilis termékek
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stancolóbetét 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stancolóbetét 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stancolóbetét 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stancolóbetét 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stancolóbetét 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Stancolóbetét 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stancolóbetét 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stancolóbetét 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stancolóbetét 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stancolóbetét 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stancolóbetét 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stancolóbetét 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stancolóbetét 1202726
-
PPS TABLE - Munkapad 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - Szerszámtartozékok 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - Stancolóbetét 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - Stancolóbetét 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Stancolóbetét 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Stancolóbetét 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Stancolóbetét 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Stancolóbetét 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Stancolóbetét 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Stancolóbetét 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Stancolóbetét 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Stancolóbetét 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Stancolóbetét 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Stancolóbetét 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Stancolóbetét 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Stancolóbetét 1202726
-
PPS END STOP - Szerszámtartozékok 1206311
-
PPS SPRING SET - Szerszámtartozékok 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - Szerszámtartozékok 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - Szerszámtartozékok 1206298
-
PPS LEVER - Szerszámtartozékok 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - Szerszámtartozékok 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - Szerszámtartozékok 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - Szerszámtartozékok 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - Szerszámtartozékok 1206405
-
PPS HANDLE - Szerszámtartozékok 1206188
Az Ön előnyei
Sorja- és forgácsmentes méretre vágás
Erő- és ízületkímélő vágás az optimalizált karos áttételnek köszönhetően
A vágási hossz gyors és kényelmes beállítása ütköző segítségével
Pontos és egyenletes vágások
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51