NBC-R4ACS-R4ACB-PN4/.../...
-
Patchkábel
1247629
Patchkábel, védettség: IP20, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, anyag: PP, csatlakozási mód: Pierce csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 23- 22, kábelleágazás: lenn, PROFINET
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Kábelleágazás | lenn |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretezési feszültség (III/2) | 72 V |
Méretezési áram | 1,75 A |
Szigetelési ellenállás | > 1 TΩ |
Átmeneti ellenállás | < 20 mΩ |
Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Mechanikai adatok | |
Dugaszerő jelérintkezőnként | 50,00 N |
Húzóerő jelérintkezőnként | 30 N |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PP |
Érintkező anyaga | CuSn6 |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | PC |
Szélesség | 13,8 mm |
Magasság | 33,9 mm |
Hossz | 34 mm |
Csatlakozástechnika | |
Csatlakozási mód | Pierce csatlakozás |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Pierce csatlakozás |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
Árnyékolt | van |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Védettség | IP20 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz lenn RJ45 |
Árnyékolt | van |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Védettség | IP20 |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
Vezeték tömege | 67 kg/km |
UL AWM Style | 21694 |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 93B | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelsebesség | 0,66 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 20 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 46 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
76 dB (4 MHz-nél) | |
70 dB (10 MHz esetén) | |
65 dB (16 MHz-nél) | |
63 dB (20 MHz-nél) | |
60 dB (31,25 MHz-nél) | |
55 dB (62,5 MHz-nél) | |
50 dB (100 MHz esetén) | |
Hullámcsillapítás | 2,1 dB (1 MHz-en) |
4 dB (4 MHz-nél) | |
6,3 dB (10 MHz esetén) | |
8 dB (16 MHz-nél) | |
9 dB (20 MHz-nél) | |
11,4 dB (31,25 MHz-nél) | |
16,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
21,3 dB (100 MHz esetén) | |
Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PROFINET energiavezető lánc, CAT5 [93C] | |
Vezeték tömege | 61 kg/km |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET energiavezető lánc, CAT5 [93C] |
PROFINET energiavezető lánc, CAT5 93C | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelsebesség | 0,66 c |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz-nél) |
Névleges feszültség - kábel | 600 V (UL osztály) |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7,5 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 33 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 49 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 3000000, Hajlítási sugár: 100 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 4 m/s, Gyorsulás: 4 m/s² |
Húzószilárdság | ≤ 150 N |
Dinamikus terhelhetőség (torzió) | Csavarás: ±30 °/m |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
76 dB (4 MHz-nél) | |
70 dB (10 MHz esetén) | |
65 dB (16 MHz-nél) | |
63 dB (20 MHz-nél) | |
60 dB (31,25 MHz-nél) | |
55 dB (62,5 MHz-nél) | |
50 dB (100 MHz esetén) | |
Hullámcsillapítás | 2,1 dB (1 MHz-en) |
4 dB (4 MHz-nél) | |
6,3 dB (10 MHz esetén) | |
8 dB (16 MHz-nél) | |
9 dB (20 MHz-nél) | |
11,4 dB (31,25 MHz-nél) | |
16,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
21,3 dB (100 MHz esetén) | |
Halogénmentesség | igen |
Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
UN ECE-R 118.03 szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szerint |
Egyéb ellenállóság | UV álló |
Különleges tulajdonságai | Elektromos jellemzők az EN 50288-2-2 szerint |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
PROFINET, hajlékony, CAT5 [93M] | |
Vezeték tömege | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | PROFINET, hajlékony, CAT5 [93M] |
PROFINET, hajlékony, CAT5 93M | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | kb. 1,5 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
Üzemi kapacitás | 52 pF |
Névleges feszültség - kábel | 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
76 dB (4 MHz-nél) | |
70 dB (10 MHz esetén) | |
65 dB (16 MHz-nél) | |
63 dB (20 MHz-nél) | |
60 dB (31,25 MHz-nél) | |
55 dB (62,5 MHz-nél) | |
50 dB (100 MHz esetén) | |
Hullámcsillapítás | 2,1 dB (1 MHz-en) |
4 dB (4 MHz-nél) | |
6,3 dB (10 MHz esetén) | |
8 dB (16 MHz-nél) | |
9 dB (20 MHz-nél) | |
11,4 dB (31,25 MHz-nél) | |
16,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
21,3 dB (100 MHz esetén) | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
Sercos III [93K] | |
Vezeték tömege | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Vezetéktípus | Sercos III [93K] |
Sercos III 93K | |
Vezető felépítése | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Jel futásidő | 5,3 ns/m |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | kb. 1,55 mm |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | közlekedési lámpa-piros (RAL 3020) |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Érszigetelés anyaga | PE |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
Max. érellenállás | ≤ 120 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 0,5 GΩ*km |
Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 Hz-nél) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
Névleges feszültség - kábel | 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 20 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 46 mm |
Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
Cikkszám | 1247629 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ABNAAL |
Termékkulcs | ABNABA |
Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt meghajlítás
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
Nagysebességű adatátvitel, akár 100 Mbit/s (CAT5)
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51