NBC-R4ACS/5,0-93C/OE
-
Patchkábel
1112868
Patchkábel, RJ45/IP20 egyenes, kábelhossz: 5 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
PUR kábel mozgó alkalmazásokhoz (hajlítás)
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
Nagysebességű adatátvitel, akár 100 Mbit/s (CAT5)