NBC-R4ACB-PN4/.../... - Patchkábel
1247658

Patchkábel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pólusú, Dugasz lenn RJ45 / IP20, a szabad vezetékvég, kábelhossz: Szabad bevitel (0,5 ... 90 m)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kompakt meghajlítás
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
Nagysebességű adatátvitel, akár 100 Mbit/s (CAT5)