Panel-PC-k - a legfejlettebb megoldás!
A panel-PC-k egy eszközben egyesítik az irányítási és felügyeleti funkciókat, valamint a nagy teljesítményű ipari PC-k tulajdonságait. Vezérlő, gép- és berendezéskezelés, programozás, teszt és kommunikáció - a vezérlés- és szabályozástechnika legfejlettebb megoldása.
A panel-PC-ket különösen a kompakt házkialakításuk és kis beépítési mélységük jellemzi. Az alumínium masszív előlapban és házban történő használatának köszönhetően az eszközök durva környezeti feltételek mellett is alkalmazhatók.
A PPC 6315 nagy felbontású 15“-os érintőképernyős színes TFT-kijelzővel, 1024 x 768 képpont felbontással, továbbá 3 szabad kártyahellyel rendelkezik. A szoftverbillentyűzet, amelyen a standard billentyűzet valamennyi alfanumerikus billentyűje megtalálható, szériatartozékként kerül szállításra. Ezen kívül lehetőség van egy külön számblokkra történő átkapcsolásra is. Az LCD-kijelző bal alsó szélén öt kiegészítő billentyű található. A kiegészítő billentyűkkel jeleníthető meg a szoftverbillentyűzet, kezdeményezhető a feladatváltás (Alt+Tab), aktiválható a jobb egérgomb vagy változtatható meg a fényerő. A billentyűk egyike felhasználóspecifikus funkciókra szolgál.
Ezen felül konfigurálhatók a standard PC olyan jellemzői, mint a processzor, a belső memória, az adatmemória, a meghajtók, a tápegység és az operációs rendszer.
PPC 6315
-
Panel PC
2913768
Panel-PC érintőképernyővel és szoftver billentyűzet, 15"-os kijelző, 3 kártyahely. Konfigurálható: egyebek mellett processzor, belső memória, adatmemória, meghajtók, tápegység és operációs rendszer.
Ingyenes letöltés.
Letöltések