FL MGUARD PCI/266 VPN
-
Router
2989514
266 MHz processzorfrekvenciájú, PCI-formátumú, VPN-nel ellátott tűzfal/router
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Ethernet | |
Csatlakozási mód | RJ45 |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s |
Átviteli fizika | Ethernet csavart érpáras RJ45-tel |
Jelző LED-ek | WAN-kapcsolat, WAN-aktivitás, LAN-kapcsolat, LAN-aktivitás |
A csatornák száma | 2 |
Funkcióválaszték | |
Alapfunkció | Tűzfal/router |
Rendszerkövetelmények | |
Támogatott böngésző | HTTPS-támogatás szükséges |
Terméktípus | Biztonsági router kalapsínre szerelés nélkül |
Formátum | PCI |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Teljesítményfelvétel | max. 2,5 W |
Helyi diagnosztika | portonkét egy-egy LED aktivitás piros LED |
portonkét egy-egy LED Link aktív LED zöld | |
Tápellátás | |
Tápcsatlakozó | PCI-busszal |
Csatlakozási mód | RJ45, árnyékolt |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP00 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % (lecsapódás nélkül) |
Szerelési mód | PCI-foglalat |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az 2004/108/EG EMV irányelvekkel |
Állapotjelzés | Kapcsolat/aktivitás portonként |
Cikkszám | 2989514 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DNN332 |
GTIN | 4046356298902 |
Tömeg/db (csomagolással) | 118,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 118,5 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkábel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkábel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkábel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkábel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkábel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkábel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkábel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkábel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkábel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkábel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkábel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Porvédelem 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 dugaszcsatlakozók 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfekcionáló szerszám 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licensz 2701083
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51