C-SCFFI 2,5/4,8X0,5
-
Összekötő
3240539
Dugaszhüvely, teljesen szigetelt, kék, 1,5 ... 2,5 mm2, 4,8 x 0,5 mm-es dugaszokhoz
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Keményforrasztott krimpzóna a maximális vezetékkihúzó erő eléréséhez CRIMPFOX RCI... fogók használatakor
Egyszerű és biztonságos vezetőbevezetés az „EASY ENTRY” segítségével
Halogénmentesség
Elektrolitikusan ónozott