HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08-15 - Optikai kábel
1531501

Többszörös fényvezető, passzív, merev, Hengeresfejű, sugárzó felület: planáris, kijelzők száma: 2, (2 sor, 1 oszlop), raszterméret: 5,08 mm, ESD-védelem: <12 kV, a BC házsorozathoz használható (szükséges a készülékház megmunkálása)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság
A készülékházak kérésre átalakíthatók
Lehetővé teszi az állapot és a diagnosztika egyszerű, optikai kijelzését