HS LC-H-D3PL/ R1XC6
-
Optikai kábel
1474384
Többszörös fényvezető, passzív, merev, Hengeresfejű, sugárzó felület: planáris, kijelzők száma: 6, (1 sor, 6 oszlop), raszterméret: 5,08 mm, ESD-védelem: <12 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság
A készülékházak kérésre átalakíthatók
Lehetővé teszi az állapot és a diagnosztika egyszerű, optikai kijelzését