HS LC-H-D2/ R2XC3-2,54 - Optikai kábel
1565260

Többszörös fényvezető túlsugárzás elleni védelemmel, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 6, (2 sor, 3 oszlop), raszterméret: 2,54 mm, ESD-védelem: <8 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság
A készülékházak kérésre átalakíthatók
Lehetővé teszi az állapot és a diagnosztika egyszerű, optikai kijelzését