HS LC-D5CS-8,5
-
Optikai kábel
1474368
Egyszálas fényvezető, passzív, merev, Süllyeszthető fej, sugárzó felület: planáris, kijelzők száma: 1, (1 sor, 1 oszlop), hossz: 8,5 mm, ESD-védelem: <4 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A fényvezetőket az elektronikaházakhoz optimalizáltuk
Egyszerű szerelés a nyomtatott áramköri lapba sajtolható csapokkal
ESD (elektrosztatikus kisülés) állóság
A készülékházak kérésre átalakíthatók
Lehetővé teszi az állapot és a diagnosztika egyszerű, optikai kijelzését