MKDS 5N HV/ 4-ZF-6,35 - Nyomtatott áramköri kapocs
1777697

Piktogram termékcsalád COMBICON Terminals L
Piktogram keresztmetszet 4 mm2
Piktogram raszterméret 6,35 mm
Piktogram csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
Piktogram csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
Piktogram szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 4 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: MKDS 5 N HV, raszterméret: 6,35 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: M jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Korlátlan 600 V-os UL-engedély a kisméretű Zick-Zack-Pinning révén