Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

LPT 16/ 3-10,0-ZB - Nyomtatott áramköri kapocs
1119811

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 16 mm2, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: LPT 16/, raszterméret: 10 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: W jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,6 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában
Intuitív kezelhetőség a színnel megkülönböztetett működtető karnak köszönhetően