Piktogram termékcsalád COMBICON Terminals M
Piktogram keresztmetszet 2,5 mm2
Piktogram raszterméret 5 mm
Piktogram csatlakozási mód Homlokoldali csavaros csatlakozás
Piktogram csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
Piktogram szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 21 A, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 1, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: FRONT 2,5-V-EX, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Homlokoldali csavaros csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!