FRONT 2,5-V/SA 5/16 - Nyomtatott áramköri kapocs
1700607

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 16, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 16, cikkcsalád: FRONT 2,5-V/SA 5, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Homlokoldali csavaros csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Két vezeték csatlakoztatható