FKC 2,5/ 8-ST-5,08-LR - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1792575

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám: 8, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: FKC 2,5/..-ST-LR, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - Reteszkampó, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, reteszelés: Lock and Release reteszelés, rögzítési mód: Lock & Release kidobókar, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Automatikus reteszelés és intuitív kioldás a színnel kiemelt Lock-and-Release kezelőkar révén
Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal