MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1809322

termékcsalád COMBICON Connectors M
keresztmetszet 2,5 mm2
szerelési mód Hullámforrasztás
csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám: 8, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: MSTBVA 2,5/..-G-LR, raszterméret: 5,08 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,9 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Lock and Release reteszelés, rögzítési mód: Lock & Release, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
Automatikus reteszelés és intuitív kioldás a színnel kiemelt Lock-and-Release kezelőkar révén
Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében