UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20230810Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Csak hajlékony vezetők | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
Csak tömör vezetők | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20230810Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Csak hajlékony vezetők | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
Csak tömör vezetők | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
D | ||||
Csak hajlékony vezetők | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
Csak tömör vezetők | 300 V | 8 A | 22 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40057836Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
Csak tömör vezetők | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 |