MC 1,5/ 9-G-3,5-LR P20 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1788047

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: fekete, pólusszám: 9, cikkcsalád: MC 1,5/..-G-LR-THR, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Az Ön előnyei

SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Automatikus reteszelés és intuitív kioldás a színnel kiemelt Lock-and-Release kezelőkar révén