SPC 4/ 5-STL2-6,35 BK LCSAMPLE - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1788483

Piktogram termékcsalád COMBICON Connectors L
Piktogram keresztmetszet 4 mm2
Piktogram csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
Piktogram csomagolás módja kartondobozba csomagolva

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 4 mm2, szín: fekete, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám: 5, csatlakozások száma: 4, cikkcsalád: SPC 4/..-STL, raszterméret: 6,35 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 4, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A szűk beépítési helyzeteknél optimális: a kezelés és a vezetékcsatlakozás egy irányból történhet
600 V-os UL-engedély a lehető legkisebb méretek mellett

Gyakran ismételt kérdések


Vannak reteszeléssel / peremmel rendelkező dugaszok is?

Igen, a dugaszolható csatlakozó top lock és középső peremes reteszeléssel is kapható.


Hogyan kell csatlakoztatni az árnyékolólemezt a testpotenciálhoz?

Az árnyékolólemez a dugaszolható csatlakozón és az alapsávon csatlakoztatható a testpotenciálhoz. A testpotenciálhoz a középső peremnél lévő alapsáv-érintkezőt kell csatlakoztatni. További óvintézkedések nem szükségesek.