PC 4/ 5-GU-6,35 P26 THR R72
-
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1301967
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 4 mm2, szín: fekete, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 800 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 5, cikkcsalád: PC 4/..-GU-THR, raszterméret: 6,35 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: M jelű cikk-cakk lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 4, Csatlakozóprofil elrendezése: elfordított, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 72 mm szélességű heveder
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Bővített érintésvédelem a csatlakozópofában a legmagasabb fokú biztonság érdekében dugaszolatlan állapotban is
A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén