PC 4/ 5-G-6,35 P26 THR R72
-
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1301946
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 4 mm2, szín: fekete, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 800 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 5, cikkcsalád: PC 4/..-G-THR, raszterméret: 6,35 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: M jelű cikk-cakk lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 4, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 72 mm szélességű heveder
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Az alapsáv alkalmas reflow forrasztásra?
Az alapsáv és a kódolóprofil reflow forrasztásra alkalmas.
Hogyan kell csatlakoztatni az árnyékolólemezt a testpotenciálhoz?
Az árnyékolólemez a dugaszolható csatlakozón és az alapsávon csatlakoztatható a testpotenciálhoz. A testpotenciálhoz a középső peremnél lévő alapsáv-érintkezőt kell csatlakoztatni. További óvintézkedések nem szükségesek.
Miért van az alapsávnak cikcakkos tűsora?
A dugaszolható csatlakozót és az alapsávot max. 1000 V feszültségre méreteztük. Az ehhez szükséges átütési távolságok és kúszóutak megvalósítása cikcakkos tűsort igényel.