BLUEMARK E.CARD típusú UV tintasugaras nyomtató és BLUEMARK ID COLOR típusú UV LED nyomtató

UV-LED nyomtató

Az innovatív BLUEMARK E.CARD típusú UV tintasugaras nyomtató a műanyag és fém kártyaanyagok hatékony feliratozásával győzi meg a felhasználókat. A BLUEMARK ID COLOR típusú UV LED nyomtató lehetővé teszi az anyagok CMYK színes nyomtatását.

Go to Product Detail Page for item 1003334
BLUEMARK ID - Nyomtató
BLUEMARK ID - Nyomtató
1003334

UV-inkjet technológiájú monokróm nyomtató, beépített „MARKING system App“ jelölőszoftverrel. 7"-os színes érintőképernyő UC, UCT, US és UM formátumú műanyag lapkák és fémtáblák nyomtatott jelölésére.

Önnek nyújtott előnyök

  • Optimális nyomtatási minőség és tartósság az UV-fénnyel történő kikeményítésnek köszönhetően
  • Időtakarékos nyomtatási folyamat az automatizált anyagfeldolgozásnak köszönhetően
  • Nagy nyomtatási mennyiségek feldolgozására és tartós ipari használatra alkalmas
  • Kiterjedt nyomtatási projektek intuitív megvalósítása a MARKING system szoftver segítségével
  • Jelölőanyagok nyomtatott jelölése fekete-fehérben és színesben

Új termékek

Kis karbantartási igényű UV tintasugaras kártyanyomtató

Hatékony UV tintasugaras nyomtató

A kártyaanyagok hatékony jelölése

A BLUEMARK E.CARD kártyanyomtató nagy hatékonyságával és jó ellenállóképességű jelölési megoldásaival győzi meg a felhasználókat. A moduláris tintakoncepciónak köszönhetően a kevés karbantartást igénylő UV tintasugaras nyomtató optimális nyomtatási eredményeket tesz lehetővé műanyag és fém anyagokra.

Fő jellemzők

  • Monokróm UV tintasugaras kártyanyomtató
  • Termikus tintasugaras nyomtatási technológia UV kikeményítéssel
  • UC és UCT kártyák, UM csíkok és fém jelölők jelölése
  • Automatikus anyagbevezetés
  • Interfészek: USB, Ethernet, Wi-Fi

Önnek nyújtott előnyök

  • Max. 40%-os időmegtakarítás az automatizált anyagfeldolgozás révén
  • Alkalmazás szerint optimalizált jelölés a moduláris tintakoncepciónak köszönhetően
  • Optimális nyomtatási eredmények a TIJ technológia és az UV LED tinta innovatív kombinációja révén
  • Egyszerű kezelés az intuitív felhasználóvezetésnek és a hatékony szoftvermegoldásoknak köszönhetően
  • Csekély karbantartási ráfordítás a teljes tintarendszer tintapatronnal együtt elvégezhető egyszerű cseréje révén

Innovatív és hatékony
UV tintasugaras nyomtató

Az új BLUEMARK E.CARD segítségével kiváló minőségű jelölőanyagokat készíthet műanyagból és fémből. Győződjön meg Ön is a hatékony anyagfeldolgozásról, az optimális nyomtatási eredményekről és az alacsony karbantartási követelményekről.

Tudjon meg többet
BLUEMARK E.CARD típusú UV tintasugaras nyomtató
UV tintasugaras nyomtató BLUEMARK E.CARD jelölőanyaggal

BLUEMARK E.CARD Hatékony UV tintasugaras nyomtató

A BLUEMARK E.CARD új mércét állít fel az ipari jelölés terén. Nagy hatékonyságával és jó ellenálló képességű jelölési megoldásaival győzi meg a felhasználókat. A termikus tintasugaras technológia és az UV LED hatására kikeményedő tinták innovatív kombinációjának köszönhetően a nyomtató optimális nyomtatási eredményeket tesz lehetővé műanyagon és fémen egyaránt. A tintapatronok és ezzel együtt a nyomtatófej rendszeres cseréje minimálisra csökkenti a karbantartási költségeket. A jelölőszoftver egyszerű és intuitív működésűvé teszi a nyomtatási feladatok tervezését és felügyeletét. Emellett a nyomtató kijelzőjén látható a készülék- és nyomtatási állapottal kapcsolatos összes szükséges információ is.

BLUEMARK ID COLOR jelölőanyagokkal

BLUEMARK ID COLOR Rugalmas UV LED nyomtató

A BLUEMARK ID COLOR UV LED nyomtató egyszínű és CYMK többszínű nyomtatással feliratozza a jelölőanyagokat. A sokoldalúan felhasználható nyomtatóval gyorsan és egyszerűen nyomtathatók a kártya és lap kiszerelésű anyagok, valamint az alumínium jelölők. A rendkívül ellenálló UV LED technológiának köszönhetően az anyagok azonnal törlés- és karcállóak, így azonnal használhatóak. A beépített jelölőszoftvernek köszönhetően vagy az adatoknak a nyomtató színes érintőkijelzőjén keresztül történő közvetlen bevitelével a kezelés intuitív és időtakarékos.