Termotranszfer nyomtató

Termotranszfer nyomtató

Termotranszfer nyomtatóinkkal különösen gazdaságos módon lehet akár nagy mennyiségű megbízások keretében is feliratozni. A kártya- vagy tekercsformátumú anyagokhoz való különböző nyomtatók az anyagok hatalmas választékát képesek feldolgozni. Ezáltal Ön egy komplett, a saját alkalmazásához optimális módon illesztett feliratozó rendszerhez jut, amelyet a PROJECT complete jelölő szoftver optimálisan támogat.

Go to Product Detail Page for item 0803351
TMP-UCT-MAG9 - Tár
TMP-UCT-MAG9 - Tár
0803351

Tár, THERMOMARK PRIME-hoz és THERMOMARK CARD-hoz, UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6) kártya befogadására, hossz: 0,166 m, szélesség: 114 mm, magasság: 11,5 mm

Az Ön előnyei

  • Megbízhatóság a bevált nyomtatási eljárás és a nagyfokú rendelkezésre állás révén
  • Könnyű szervizelhetőség a karbantartásmentes üzemeltetés által
  • Kiváló minőség a világos íráskép révén, vonalkódok és karakterkészletek 1,6 mm-es magasságtól
  • Kompakt és robusztus készülékek

Új termékek

THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termotranszfer kártyanyomtató
THERMOMARK E.300 DOUBLE termotranszfer nyomtató

Mobil termotranszfer kártyanyomtató

Rugalmas és közvetlen helyszíni jelölés

A THERMOMARK PRIME 2.0 nyomtató a kártyaformátumú jelölőanyagokat feliratozza. Az integrált MARKING system alkalmazásnak, a 7"-os érintőképernyős színes kijelzőnek és a cserélhető akkumulátornak köszönhetően a nyomtató intuitívan kezelhető, és alkalmas helyhez kötött és mobil használatra, közvetlenül a helyszínen.

Fő jellemzők

  • Integrált MARKING system jelölő alkalmazás
  • Cserélhető akkumulátor mobil használatra
  • Festékszalag-, tár- és anyagérzékelés
  • Minden UCT, US és UM kártyaanyaghoz
  • 7"-os színes érintőképernyő
  • Alacsony karbantartási igényű termotranszfer nyomtatási technológia
  • Nyomtatási felbontás: 300 dpi

Önnek nyújtott előnyök

  • Jelölési megoldások egyszerű kialakítása integrált MARKING system jelölő alkalmazással
  • 100%-ig független a cserélhető és újratölthető akkumulátornak köszönhetően
  • Gyors és kiváló minőségű nyomtatott jelölés kártyaanyagonként kevesebb, mint 8 másodperc alatt
  • Az automatikus festékszalag-, tár- és anyagfelismerés megakadályozza a hibás nyomtatást
  • Egyszerű anyag- és festékszalagcsere kevesebb, mint 10 másodperc alatt

Termotranszfer nyomtatók az ipari jelöléshez

Tekercses kiszerelésű anyagok egy- és kétoldalas feliratozásához

Használja Ön is a THERMOMARK E.300 DOUBLE nyomtatót a tekercses anyagok egy- és kétoldalas feliratozásához. Kombinálja a nyomtatót az E.CUTTER(/P) készülékkel a folytonos kiszerelésű anyagok vágásához vagy perforálásához, vagy kösse össze a THERMOMARK E.SLEEVE felrakóval.

Fő jellemzők

  • Tekercses kiszerelésű anyagok egy- és kétoldalas nyomtatásához
  • Termotranszfer nyomtató 300 dpi nyomtatási felbontással
  • Alkalmas a gyártásban való tartós használatra és nagy nyomtatási mennyiségek feldolgozására
  • Kompatibilis a THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER és E.CUTTER/P készülékekkel
  • 4,3" LCD színes érintőképernyő

Önnek nyújtott előnyök

  • Kombatibilitás a THERMOMARK E.SLEEVE készülékekkel: Alakítsa át a standard nyomtatót hatékony nyomtató- és felrakórendszerré
  • A kétoldalas nyomtatott jelölés garantálja a zsugor- és jelölőcsövek optimális olvashatóságát
  • Valamennyi folyamatos kiszerelésű anyag egyszerű feldolgozása az E.CUTTER és E.CUTTER/P készülékek alkalmazása révén
  • Az OPC UA-nak köszönhetően az állapotüzenetek valós időben és kétirányúan átkerülnek a jelölőszoftverbe

Nyomtatás és rögzítés egyetlen lépésben
THERMOMARK E SERIES

A THERMOMARK E SERIES hatékonyabbá teszi a kapcsolószekrény-gyártást: a termotranszfer nyomtatóból és az applikátorokból álló moduláris rendszer kinyomtatja a jelöléseket és automatikusan a kábelekre és vezetőkre rögzíti őket. Ezeknek a folyamatlépéseknek az összekapcsolása kereken 60% időmegtakarítást eredményez.

Tudjon meg többet
A THERMOMARK E SERIES moduláris rendszer
THERMOMARK PRIME 2.0

THERMOMARK PRIME 2.0 kártyanyomtató

THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termotranszfer nyomtató

A THERMOMARK PRIME 2.0 termotranszfer nyomtató egyedülálló módon kombinálja a jól bevált, megbízható termotranszfer nyomtatási technológiát, az integrált jelölőszoftvert és a tartós, hálózatfüggetlen energiaellátást. Érintőképenyő, kazettás festékszalagok és cserélhető akkumulátor könnyítik meg a nyomtató kezelését közvetlenül a helyszínen. A több, mint 600 kártyaanyagból álló széles anyagválaszték sokoldalú megoldásokat kínál a különböző alkalmazások jelöléseihez. Az automatikus festékszalag-, tár- és anyagfelismerés megakadályozza a hibás nyomtatást.

THERMOMARK CARD 2.0 kártyanyomtató hozzá való anyaggal

THERMOMARK CARD 2.0 kártyanyomtató hozzá való anyaggal

THERMOMARK CARD 2.0 kártya formátumokhoz

A THERMOMARK CARD 2.0 egyszerű megoldást jelent a kártya és ív kiszerelésű műanyag lapkák nyomtatásához. Az anyagválaszték számos jelölési megoldást tartalmaz a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelöléséhez. A kompakt termotranszfer nyomtató ráfordítások nélkül telepíthető és kezelhető. A MARKING system szoftveren vagy a MARKING system alkalmazáson keresztül Ön közvetlenül vezérelheti a THERMOMARK CARD 2.0 nyomtatót, és teljesítheti megrendeléseit. A termotranszfer nyomtató jól bevált technológiája nagy hatékonyságot és szinte karbantartásmentes üzemeltetést biztosít.

THERMOMARK ROLL 2.0 termotranszfer nyomtató hozzá való anyagokkal

THERMOMARK ROLL 2.0 tekercsnyomtató hozzá való anyaggal

THERMOMARK ROLL 2.0 tekercs- és végtelenített kiszerelésű formátumokhoz

A THERMOMARK ROLL 2.0 tekercs és folytonos kiszerelésű jelölőcímkék, valamint zsugor- és jelölőcsövek nyomtatására használható. Az anyagválaszték számos jelölési megoldást tartalmaz a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelöléséhez. A termotranszfer nyomtató kiváló minőségű feliratozást kínál, gyors feldolgozás mellett. A jól bevált termotranszfer nyomtatási technológia lehetővé teszi a szinte karbantartásmentes üzemeltetést. Intuitív vezérlés a MARKING system szoftverrel vagy a MARKING system alkalmazással. A beépített érintőképernyő használatával a kezelés különösen egyszerű és intuitív.

THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) termotranszfer nyomtató

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) tekercsről tekercsre nyomtató

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) nagy anyagmennyiségek feldolgozására

Használja ki a THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) rugalmasságát, és használja a nyomtatót az összes tekercs kiszerelésű anyag feliratozására a sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések professzionális, tartósan ellenálló nyomtatott jelöléséhez. Az előre kivágott (stancolt) címke- és táblaformátumok mellett a nyomtató zsugor- és jelölőcsöveket, valamint folytonos kiszerelésű címkeanyagokat is képes feldolgozni. Ehhez egyszerűen kombinálja a nyomtatót a THERMOMARK E.CUTTER vagy E.CUTTER/P készülékkel a folytonos kiszerelésű anyagok kényelmes vágásához vagy perforálásához. A termotranszfer nyomtatónak és a THERMOMARK E SERIES sorozat egyik felrakójának kombinálásával Ön is maximálisan hatékonnyá teheti a jelölési folyamatokat.

THERMOMARK E.300 DOUBLE termotranszfer nyomtató

THERMOMARK E.300 DOUBLE tekercsnyomtató

THERMOMARK E.300 DOUBLE egy- és kétoldalas feliratozásokhoz

A THERMOMARK E.300 DOUBLE rugalmas termotranszfer nyomtatóval egy vagy mindkét oldalukon feliratozhat tekercs kiszerelésű jelölőanyagokat. Használja Ön is az E.CUTTER vagy az E.CUTTER/P készüléket a folytonos kiszerelésű anyagok vágására vagy perforálására. A még hatékonyabb jelölés érdekében kombinálja a standard nyomtatót a THERMOMARK E.SLEEVE készülékkel a zsugor- és jelölőcsövek egyetlen automatizált lépésben megvalósított feliratozásához és felhelyezéséhez. A kétoldalas feliratozás a vezetékek és kábelek jelöléseit sokkal jobban olvashatóvá teszi.