Tár, THERMOMARK PRIME-hoz és THERMOMARK CARD-hoz, UCT-EMP (25x6), UCT-EMP (29x8), UCT-EMP (40x17), UCT-EMP (60x15) kártyák befogadására, hossz: 0,166 m, szélesség: 114 mm, magasság: 11,5 mm
Termotranszfer nyomtató
Termotranszfer nyomtatóinkkal különösen gazdaságos módon lehet akár nagy mennyiségű megbízások keretében is feliratozni. A kártya- vagy tekercsformátumú anyagokhoz való különböző nyomtatók az anyagok hatalmas választékát képesek feldolgozni. Ezáltal Ön egy komplett, a saját alkalmazásához optimális módon illesztett feliratozó rendszerhez jut, amelyet a PROJECT complete jelölő szoftver optimálisan támogat.
Külső tekercstartó, a THERMOMARK ROLL-hoz, 150 - 400 mm-es külső tekercsátmérőhöz
Szállító bőrönd THERMOMARK nyomtatókhoz, kerek profilú alumínium vázzal és TL CASE TROLLY görgős kocsival
Tisztítóhegy, termotranszfer nyomtatóhoz
Tár, THERMOMARK PRIME-hoz és THERMOMARK CARD-hoz, UCT-WMCO ... (12x4) kártya befogadására, hossz: 0,166 m, szélesség: 114 mm, magasság: 11,5 mm
Tár, THERMOMARK PRIME-hoz és THERMOMARK CARD-hoz, UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8) kártya befogadására, hossz: 0,166 m, szélesség: 114 mm, magasság: 11,5 mm
Tár, THERMOMARK PRIME-hoz és THERMOMARK CARD-hoz, UCT-EM (10x8), UCT-EM (12x7) kártya befogadására, hossz: 0,166 m, szélesség: 114 mm, magasság: 11,5 mm
Tár, THERMOMARK PRIME-hoz és THERMOMARK CARD-hoz, UCT-WMTBA (24x4), UCT-WMTBA (29x6), UCT-WMTBA (40x17) kártya befogadására, hossz: 0,166 m, szélesség: 114 mm, magasság: 11,5 mm
Tár THERMOMARK CARD és THERMOMARK PRIME nyomtatóhoz, UM-anyagok (UM1-TM és UM5-TM) befogadására
Tár THERMOMARK CARD és THERMOMARK PRIME nyomtatóhoz, UM-anyagok (UM2-TM) befogadására
Az Ön előnyei
- Megbízhatóság a bevált nyomtatási eljárás és a nagyfokú rendelkezésre állás révén
- Könnyű szervizelhetőség a karbantartásmentes üzemeltetés által
- Kiváló minőség a világos íráskép révén, vonalkódok és karakterkészletek 1,6 mm-es magasságtól
- Kompakt és robusztus készülékek
Új termékek
THERMOMARK PRIME 2.0 kártyanyomtató
THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termotranszfer nyomtató
A THERMOMARK PRIME 2.0 termotranszfer nyomtató egyedülálló módon kombinálja a jól bevált, megbízható termotranszfer nyomtatási technológiát, az integrált jelölőszoftvert és a tartós, hálózatfüggetlen energiaellátást. Érintőképenyő, kazettás festékszalagok és cserélhető akkumulátor könnyítik meg a nyomtató kezelését közvetlenül a helyszínen. A több, mint 600 kártyaanyagból álló széles anyagválaszték sokoldalú megoldásokat kínál a különböző alkalmazások jelöléseihez. Az automatikus festékszalag-, tár- és anyagfelismerés megakadályozza a hibás nyomtatást.
THERMOMARK CARD 2.0 kártyanyomtató hozzá való anyaggal
THERMOMARK CARD 2.0 kártya formátumokhoz
A THERMOMARK CARD 2.0 egyszerű megoldást jelent a kártya és ív kiszerelésű műanyag lapkák nyomtatásához. Az anyagválaszték számos jelölési megoldást tartalmaz a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelöléséhez. A kompakt termotranszfer nyomtató ráfordítások nélkül telepíthető és kezelhető. A MARKING system szoftveren vagy a MARKING system alkalmazáson keresztül Ön közvetlenül vezérelheti a THERMOMARK CARD 2.0 nyomtatót, és teljesítheti megrendeléseit. A termotranszfer nyomtató jól bevált technológiája nagy hatékonyságot és szinte karbantartásmentes üzemeltetést biztosít.
THERMOMARK ROLL 2.0 tekercsnyomtató hozzá való anyaggal
THERMOMARK ROLL 2.0 tekercs- és végtelenített kiszerelésű formátumokhoz
A THERMOMARK ROLL 2.0 tekercs és folytonos kiszerelésű jelölőcímkék, valamint zsugor- és jelölőcsövek nyomtatására használható. Az anyagválaszték számos jelölési megoldást tartalmaz a sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint a készülékek és berendezések jelöléséhez. A termotranszfer nyomtató kiváló minőségű feliratozást kínál, gyors feldolgozás mellett. A jól bevált termotranszfer nyomtatási technológia lehetővé teszi a szinte karbantartásmentes üzemeltetést. Intuitív vezérlés a MARKING system szoftverrel vagy a MARKING system alkalmazással. A beépített érintőképernyő használatával a kezelés különösen egyszerű és intuitív.
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) tekercsről tekercsre nyomtató
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) nagy anyagmennyiségek feldolgozására
Használja ki a THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) rugalmasságát, és használja a nyomtatót az összes tekercs kiszerelésű anyag feliratozására a sorkapcsok, vezetők, kábelek, készülékek és berendezések professzionális, tartósan ellenálló nyomtatott jelöléséhez. Az előre kivágott (stancolt) címke- és táblaformátumok mellett a nyomtató zsugor- és jelölőcsöveket, valamint folytonos kiszerelésű címkeanyagokat is képes feldolgozni. Ehhez egyszerűen kombinálja a nyomtatót a THERMOMARK E.CUTTER vagy E.CUTTER/P készülékkel a folytonos kiszerelésű anyagok kényelmes vágásához vagy perforálásához. A termotranszfer nyomtatónak és a THERMOMARK E SERIES sorozat egyik felrakójának kombinálásával Ön is maximálisan hatékonnyá teheti a jelölési folyamatokat.
THERMOMARK E.300 DOUBLE tekercsnyomtató
THERMOMARK E.300 DOUBLE egy- és kétoldalas feliratozásokhoz
A THERMOMARK E.300 DOUBLE rugalmas termotranszfer nyomtatóval egy vagy mindkét oldalukon feliratozhat tekercs kiszerelésű jelölőanyagokat. Használja Ön is az E.CUTTER vagy az E.CUTTER/P készüléket a folytonos kiszerelésű anyagok vágására vagy perforálására. A még hatékonyabb jelölés érdekében kombinálja a standard nyomtatót a THERMOMARK E.SLEEVE készülékkel a zsugor- és jelölőcsövek egyetlen automatizált lépésben megvalósított feliratozásához és felhelyezéséhez. A kétoldalas feliratozás a vezetékek és kábelek jelöléseit sokkal jobban olvashatóvá teszi.