TC-2KS40-AIO16R-CS3000
-
Modultartó
2902661
Termination Carrier, mellyel 16 MACX Analog Ex i leválasztó erősítőt lehet a Yokogawa CS3000 vezérlő analóg be-/kimeneti kártyáival redundánsan csatlakoztatni két KS40-es, 40 pólusú dugaszon keresztül. Az AAI141 és AAI543 típusú Yokogawa-kártyákhoz használható.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Terméktípus | Modultartó |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Max. megengedett áram | 800 mA (Jel / csatorna) |
| UN névleges feszültség | 24 V DC ((19,7 V ... 30 V)) |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Megfelelő I/O kártya | AAI141 |
| AAI543 | |
| Tápellátás | |
| Megnevezés | Betápláló modul |
| Megjegyzés | Betáplálás a 2865625 MACX MCR-PTB egységen keresztül. A táplálás mindkét modulról diódával csatolásmentesített. |
| Biztosító | 5 A lomha (cserélhető) |
| Bemeneti feszültség | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Redundáns betáplálás | igen, diódával leválasztva |
| Pólustévesztés- és túlfeszültség-védelem | igen |
| Kimenet megnevezése | Kapcsolókimenet |
| Érintkező kivitele | 1 Nyitóérintkező (riasztás = nyitva) |
| Maximális kapcsolófeszültség | 50 V DC (0,3 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| Feszültségellátás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 6 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 40 |
| Állapotjelzés | 1 x LED, piros (hiba) |
| 2x zöld LED (PWR1 és PWR2) |
| Szélesség | 242 mm |
| Magasság | 170 mm |
| Mélység | 160 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (Tartsa be a modul specifikációit) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | 15g, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 2g, az IEC 60068-2-6 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Levegő- és kúszóutak | |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | végtartó kapocs nélkül |
| Beépítési helyzet | függőleges, vízszintes |
| Cikkszám | 2902661 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | DK271C |
| GTIN | 4046356670623 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 376,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 370 g |
| Származási ország | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
TC-C-MAX2-SC-31320000 - Kábelkészlet 2902425
-
EMLF (108XE)R - Jelölőcímke, extra hajlékony 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík lapos 0811202
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Homlokadapter 2322786
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Homlokadapter 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Homlokadapter 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Homlokadapter 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Homlokadapter 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314558
Az Ön előnyei
Mechanikusan leválasztott nyomtatott áramköri lap
Robusztus alumíniumprofil beépített, szabvány szerinti sínnel
Oldali egységek integrált végbakkal
Redundáns rendszercsatlakozás, 40 pólusú (KS-/AKB-kompatibilis)
Egyszerű vagy redundáns betáplálás (diódával csatolásmentesítve, polaritástévesztés ellen védve); a felügyeleti funkciót elkülönített hordozósín-modul biztosítja
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51