TC ROUTER 3002T-4G VZW - Router
2702532

Ipari LTE-4G router, Verizon vezeték nélküli (USA) verzió, 2 Ethernet interfész, tűzfal, NAT, IPsec és OpenVPN támogatás, 2x SMA-F antennaaljzat, SMS és e-mail küldése, 2 digitális bemenet, 1 digitális kimenet

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ipari 4G mobiltelefonos router (LTE)
Nagysebességű mobilinternet-kapcsolat max. 150 Mbit/s sebességgel
Ethernet végberendezések hálózatba kötése a mobiltelefonos hálózaton keresztül
Ethernet-SMS átjáró az egyszerű riasztás érdekében
Állapottartó felügyelő tűzfal dinamikus szűréshez
NAT-táblázat és a portok továbbítása a végberendezés távoli eléréséhez
Két kapcsolóbemenet és egy kapcsolókimenet
Konfigurálás webalapú menedzsmenten keresztül vagy microSD kártyával
Két helyi Ethernet csatlakozó
Kapcsolható energiatakarékos üzemmód
Integrált naplózás
Kapcsolatfelügyelet
-40 °C ... +70 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartomány