MUT 6 BU - Miniatűr átvezetőkapocs
3248039

Miniatűr átvezetőkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 41 A, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 15, szín: kék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek