SRDK 6 - Átvezető sorkapocs
3029973

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 10 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Azonos körvonalú átvezető kapcsok kaphatók
Egyszerű kezelés
Kompakt kialakítás
Rugalmasan felhasználható és széleskörű tartozékok
Áttekinthető és egyszerű kezelés