PSI-MOS-RS232/FO 850 E
-
Optikai kábeles jelátalakító
2708371
Optikai átalakító beépített optikai diagnosztikával, riasztás-érintkező, RS-232 interfészhez 115,2 kbit/s-ig, végkészülék egy optikai csatlakozóval (BFOC), 850 nm, PCF-/üvegszálas kábelhez (multimódusú)
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Használati korlátozás | |
CCCex-útmutató | Kínában robbanásveszélyes területen nem alkalmazható. |
Terméktípus | Médiaátalakító |
Termékcsalád | PSI-MOS |
MTTF | 1092 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 25 °C, munkaciklus 21 %) |
468 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 34,25 %) | |
194 Év (SN 29500 szabvány, hőmérséklet 40 °C, munkaciklus 100 %) | |
MTBF | 320 Év (Telcordia standard, 25 °C hőmérséklet, 21% munkaciklus (heti 5 nap, napi 8 óra)) |
48 Év (Telcordia standard, 40 °C hőmérséklet, 34,25 % munkaciklus (heti 5 nap, napi 12 óra)) |
Galvanikus leválasztás | VCC // RS-232 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,88 W |
Adat-interfész / tápellátás vizsgálófeszültsége | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 30 V DC |
Névleges tápfeszültség | 24 V DC (UL szerint) |
Jellemző áramfelvétel | 120 mA (24 V DC) |
Maximális áramfelvétel | 120 mA |
Kapcsolás | |
Kimenet megnevezése | Relékimenet |
A kimenet leírása | Hibajelző kimenet |
Kimenetek száma | 1 |
Maximális kapcsolófeszültség | 60 V DC |
42 V AC | |
Tartós határáram | 0,46 A |
Tápellátás | |
Csatlakozási mód | COMBICON dugaszolható csavaros sorkapocs |
Meghúzási nyomaték | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bemeneti bittorzulás | ± 35 % (megengedett) |
Kimeneti bittorzulás | < 6,25 % |
Jel | Modbus |
Átviteli csatornák | 2 (1/1), RxD, TxD, teljesen duplex |
Adatok: optikai kábel | |
A csatornák száma | 1 |
Min. adóteljesítmény | -4,6 dBm (200/230 µm) |
-17,6 dBm (50/125 µm) | |
-13,6 dBm (62,5/125 µm) | |
Átviteli hossz 3 dB rendszertartalékkal | 2800 m (F-K 200/230 8 dB/km gyorsszerelő dugasszal) |
4200 m (F-G 50/125 2,5 dB/km csatlakozóval) | |
4800 m (F-G 62,5/125 3,0 dB/km csatlakozóval) | |
Átviteli protokoll | protokoll-transzparens az RS-232-interfészhez |
Csatlakozási mód | B-FOC (ST®) |
Hullámhossz | 850 nm |
Minimális vételi érzékenység | -33,2 dBm |
Adatátviteli közeg | PCF szál |
Multimódusú üvegszál | |
Adatok: RS-232 interfész, az ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 szerint | |
Soros átviteli sebesség | 4,8 kbit/s ... 115,2 kbit/s |
Csatlakozási mód | D-SUB-9 csatlakozó |
Átviteli távolság | ≤ 15 m |
Egy vezető / csatlakozási pont, merev | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Egy vezető / csatlakozási pont, rugalmas | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 14 |
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 24 |
Egy tömör vezető / kapocshely AWG max. | 14 |
Egy tömör vezető / kapocshely AWG min. | 24 |
Adatátviteli közeg | Réz |
Fájlformátum/kódolás | UART (11 bit, NRZ) |
Adatirányváltás | önvezérlő |
Szélesség | 35 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 105 mm |
Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
Anyag (Ház) | PA 6.6-FR |
Optikai kábel | |
Száltípusok | 200/230 µm |
50/125 µm | |
62,5/125 µm | |
PCF optikai kábel | |
üvegszálra |
Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, XYZ irányban |
Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : 15 g, 11 ms időtartam, félszinuszos sokkimpulzus |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 5000 m (A korlátozást lásd a tengerszint feletti magasságra vonatkozó gyártói nyilatkozatban) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 30 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
ATEX, optikai kábeles interfész | |
Jelölések | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Tanúsítvány | PTB 06 ATEX 2042 U |
Megjegyzés | Vegye figyelembe a dokumentáció speciális szerelési utasításait! |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Hajógyártás | |
Jelölések | DNV GL |
Hajógyártási adatok | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Rezgés | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Zavarállóság | EN 61000-6-2:2005 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 55011 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | ± 6 kV |
Légköri kisülés | ± 8 kV |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőáramterhelés (túláram) | |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 55011 |
Megjegyzés | „A” osztály, alkalmazási terület: ipar |
Kritériumok | |
Kritérium A | Normál üzemi viselkedés a meghatározott határok között. |
"B" kritérium | Az üzemi viselkedés ideiglenes leromlása, amelyet a készülék maga ismét korrigál. |
Festéktapadást gátló anyagoktól mentes | VDMA 24364:2018-05 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2708371 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNC215 |
Termékkulcs | DNC215 |
Katalógus oldalszáma | 439. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4017918974077 |
Tömeg/db (csomagolással) | 246,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 221,1 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | c5763b83-d871-430b-bd59-b53cb3b35fbe |
Kompatibilis termékek
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Optikai kábel-dugasz 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optikai kábel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optikai kábel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Optikai kábel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Optikai kábel 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Kalapsín-buszcsatlakozó 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfekcionáló szerszám 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Mérőkészülék 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Optikai kábeles toldó 1208099
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB buszdugasz 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB buszdugasz 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Adatkábel 2799474
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Interfészátalakító 2744416
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optikai patchkábel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optikai patchkábel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Optikai kábel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Optikai kábel 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Optikai patchkábel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Optikai patchkábel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Optikai patchkábel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Optikai patchkábel 1146509
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Optikai patchkábel 1402191
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Optikai patchkábel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Optikai patchkábel 2901559
Az Ön előnyei
A tápfeszültség és adatjelek rendezése a kalapsínre szerelhető csatlakozókon keresztül
COMBICON csavaros kapcson keresztül dugaszolható csatlakozások
Az opcionális rendszertápegységen keresztül redundáns feszültségellátás lehetséges
Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között (RS-232 // optikai kábeles portok // tápellátás // kalapsínre szerelhető csatlakozó)
2. zónában történő alkalmazásra engedélyezve
Gyújtószikramentes optikai kábeles interfész (ex op is) 1. zónában lévő készülékek közvetlen csatlakoztatásához
beépített optikai diagnosztika az optikai kábeles szakaszok állandó felügyeletétére,
Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező kritikus optikai kábeles szakaszok korai riasztására
Automatikus adatátviteli sebesség felismerés minden adatátviteli sebességre 115,2 kBit/s-ig
Hajógyártásban engedélyezett a DNV GL szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51