Egycsatornás, bemeneti oldalon huroktáplált 2 utas leválasztó dugaszolható csatlakozással analóg jelek galvanikus leválasztására és szűrésére. A beneneti oldalon huroktáplált leválasztó lehetővé teszi a 6 V DC ... 30 V DC tápfeszültségű aktív érzékelők üzemeltetését. A tápellátás az érzékelő áramhurkán keresztül történik. Bemeneti jel = kimeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA. Direkt rugós csatlakozással.
MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP
-
Passzív leválasztók
2905279
Bemeneti oldalon huroktáplált passzív leválasztó megnövelt leválasztó feszültséggel a 0 mA/4 mA ... 20 mA jelek galvanikus leválasztásához. Bemeneti jel = kimeneti jel. csatornák száma: 1, Standard konfiguráció, Áramkörből táplált, 2-utas leválasztás, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Direkt rugós csatlakozás
Termékrészletek
Terméktípus | Leválasztóerősítő |
Termékcsalád | MACX Analog |
A csatornák száma | 1 |
Galvanikus leválasztás | 2-utas leválasztás |
Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
Jelátviteli viselkedés | In = Out |
Max. hőmérsékleti együttható | ≤ 0,002 %/K (a mért értékből / 100 Ω terhelés) |
Tipikus átviteli hiba | 0,08 % (a végértékből) |
Galvanikus leválasztás | |
Vizsgálófeszültség | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség IEC/EN 61010-1 | |
Szabványok/előírások | IEC/EN 61010-1 |
Névleges szigetelési feszültség | 600 Veff |
Szigetelés | Biztonságos leválasztás |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | huroktáplált, külső tápellátás nem szükséges |
Jel: Áram | |
Bemenetek száma | 1 |
Konfigurálható / programozható | nincs |
Max. bemeneti jelfeszültség | < 30,5 V |
Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Bemeneti feszültség korlátozása | 30,5 V |
Veszteségi feszültség | 2,9 V (I = 20 mA) |
Impulzusválasz (10-90%) | 5 ms (500 Ω terhelésnél) |
Addicionális hiba, a terheléstől függően | 0,022 % (a mért értékből / 100 Ω terhelés) |
Megszólalási áram | ~ 50 µA |
Jel: Áram | |
Kimenetek száma | 1 |
Konfigurálható / programozható | nincs |
Kimeneti jel feszültség maximum | 27,5 V |
Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
Hullámosság | < 10 mVeff (500 Ω terhelésnél) |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | |
20 ... 16 (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) |
Ex telepítés (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 12,5 mm |
Magasság | 107,9 mm |
Mélység | 113,7 mm |
Mélység NS 35/7,5 | 114,5 mm (NS 35/7,5 hordozósínre pattintható az EN 60715 szerint) |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V0 (Ház) |
Készülékház anyaga | PA 6.6-FR |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (nincs UL értékelés) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
Megjegyzés | ezenkívül EN 61326-1 |
ATEX | |
Jelölések | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Tanúsítvány | PxCIF15ATEX2905278X |
UL, USA / Kanada | |
Jelölések | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Jelölések | 3 |
Tanúsítvány | 968/FSP 1200.01/21 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
Zavarállóság | EN 61326-1 |
Zavarkisugárzás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
Galvanikus leválasztás | 2-utas leválasztás |
Szabványok/előírások | EN/IEC 60079-0 |
EN/IEC 60079-7 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Cikkszám | 2905279 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK1113 |
Termékkulcs | DK1113 |
GTIN | 4046356944397 |
Tömeg/db (csomagolással) | 136,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 127,1 g |
Vámtarifaszám | 85437090 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Engedély azonosítója: E330267cUL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 199827UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 199827EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 4bb71305-f659-4b1c-bfe9-eb82fd89d19f |
Kompatibilis termékek
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
UC-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Műanyag lapka 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Műanyag lapka 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Műanyag lapka 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Műanyag lapka 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Műanyag lapka 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Műanyag lapka 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Készülékjelölő 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Készülékjelölő 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Készülékjelölő 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51