PHT22-LED-RD - LED-modul
1109002

LED-es modul, piros, direkt rugós csatlakozótechnika, beépített LED

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Világos LED modul 22 mm-es megvilágított nyomógombokhoz
Széles feszültségtartomány AC/DC 24 ... 240 V
Hosszú élettartam és energiahatékonyság a LED-es technológiának köszönhetően
Gyors szerelés – egyszerűen helyezze be és rögzítse a helyére
Különböző színekben kapható – rugalmas jeladás