CK2,5-ED-1,50ST-S AG
-
Krimpérintkező
1663860
Krimpérintkező, érintkező-átmérő: 2,5 mm, esztergált, Csap, érintkező anyaga: Rézötvözet, érintkezőfelület: ezüstözött, csatlakozási keresztmetszet: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16, késleltetett érintkező