A 6,2 mm széles, konfigurálható MINI MCR-SL-CVS-24-10-5 konstans feszültségforrás nagyon pontos állandó feszültségek előállítására használható.
A bemeneti feszültség 9,6 V és 30 V DC között lehet.
A ház oldalán hozzáférhető DIP-kapcsolók lehetővé teszik a 10 V DC, 5 V DC, 7,5 V DC és 2,5 V DC kimeneti feszültségek konfigurálását.
A bemeneti feszültséget választható módon a modulok csatlakozó kapcsain keresztül vagy a kalapsín-csatlakozó feletti kötésen lehet rákapcsolni.
MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-NC
-
Konstans feszültségforrás
2902822
Konstans feszültségforrás, bemeneti feszültség 9,6-30 V DC, kimeneti feszültség 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvanikusan leválasztott, DIP-kapcsolókkal konfigurálható, csavaros csatlakozástechnika, standard konfiguráció
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Használati korlátozás | |
| EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
| Terméktípus | Konstans feszültségforrás |
| Termékcsalád | MINI Analog |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | DIP kapcsoló |
| Beállítási tartomány egyeztetés | ± 300 mV |
| Bemenet és kimenet galvanikus leválasztása | igen |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 300 mW |
| Max. hőmérsékleti együttható | < 0,01 %/K |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | < 0,002 %/K |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,1 % (a végértékből) |
| ≤ 0,5 % (kiegyenlítés nélkül) | |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 50 V AC/DC |
| Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Szigetelés | Alapszigetelés az IEC/EN 61010 szerint |
| Tápellátás | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC (A tápláló feszültség áthidalásához a kalapsín-buszcsatlakozó (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cikksz.: 2869728) használható, amely EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható) |
| Maximális áramfelvétel | < 25 mA (Kimeneti feszültség 10 V 30 mA terheléssel, 24 V DC IN esetén) |
| < 65 mA (Kimeneti feszültség 10 V 30 mA terheléssel, 9,6 V DC IN esetén) | |
| < 50 mA (Kimeneti feszültség 10 V 30 mA terheléssel, 12 V DC IN esetén) | |
| < 20 mA (Kimeneti feszültség 10 V 30 mA terheléssel, 30 V DC IN esetén) | |
| Teljesítményfelvétel | < 600 mW (24 V IN esetén) |
| < 624 mW (9,6 V IN esetén) | |
| < 564 mW (12 V IN esetén) | |
| < 540 mW (30 V IN esetén) | |
| Jel: Feszültség | |
| Bemenő feszültségjel | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Jel: Feszültség | |
| Konfigurálható / programozható | igen, előre konfiguráltan |
| Kimeneti jel feszültség maximum | 10 V DC |
| 7,5 V DC | |
| 5 V DC | |
| 2,5 V DC | |
| Rövidzárlati áram | kb. 32 mA |
| Kimeneti áram | ≤ 30 mA |
| Hullámosság | < 20 mVSS |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 12 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 93,1 mm |
| Mélység | 101,2 mm |
| Szín | zöld (RAL 6021) |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| UKCA | |
| Tanúsítvány | UKCA-megfelelőség |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Hajógyártási engedély | |
| Tanúsítvány | DNV GL TAA00002R0 |
| Hajógyártási adatok | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Rezgés | B |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
| Elektrosztatikus kisülés | |
| Megjegyzés | Az elektrosztatikus kisülés ellen védőintézkedéseket kell hozni. |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megnevezés | Elektromágneses nagyfrekvenciás mező |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 3 % |
| Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megnevezés | Gyors tranziens zavarok (burst) |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 3 % |
| Gyors tranziensek (burst) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
| Lökőáramterhelés (túláram) | |
| Megjegyzés | "B" kritérium |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megnevezés | Vezeték által vezetett zavarok |
| Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
| tipikus eltérés a mérési tartomány végértékétől | 0,5 % |
| Vezeték által becsatolt zavarás | |
| Megjegyzés | "A" kritérium |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | A tápfeszültség áthidalásához az EN 60715 szabvány szerinti 35 mm-es kalapsínre pattintható kalapsín-buszcsatlakozó használható. |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2902822 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1139 |
| Termékkulcs | DK1139 |
| GTIN | 4046356682428 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 86,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 82,88 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | d592cdca-41a8-4f80-85c7-fff7473dbfaa |
| EF3.0 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 1,187 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Kalapsín-buszcsatlakozó 2869728
-
MCR-DP - Elválasztó lap 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modultartó 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modultartó 2902933
-
MINI MCR DKL - Átlátszó fedél 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Feliratozó lap 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Betápláló kapocs 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Tápellátás 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51