FLT 35 CTRL-4.0
-
T 1+2 típusú kombinált levezető
2801635
1. típusú / I. osztályú / B-fokozatú villámáram-levezető tokozott ívszaggató szikraközzel és gyújtóelektronikával, 1-csatornás. Védelmi szint: 4 kV. Házszélesség: 17,5 mm (1 TE)
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés | 100% megszólalási lökőfeszültség (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
Terméktípus | Kombinált levezető |
IEC vizsgálati osztály | I |
T1 | |
EN típus | T1 |
IEC szerinti áramellátó rendszer | TT |
TN-S | |
Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
Pólusszám | 1 |
Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Csatlakozási mód | csavaros kapcsok |
Csavarmenet | M5 |
Meghúzási nyomaték | 4,5 Nm |
Csupaszolási hossz | 14,5 mm |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 6 ... 2 |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,6 mm |
Magasság | 90 mm |
Mélység | 65,5 mm |
Osztásegység | 1 TE |
Szín | fekete (RAL 9005) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
Az anyag CTI-értéke | 600 |
Szigetelőanyag | PA 6.6 |
Anyagcsoport | I |
Készülékház anyaga | PA 6.6 |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Védelmi utak | L-PEN |
Hatóirány | 1L-N/PE |
UN névleges feszültség | 230/400 V AC (TN) |
230/400 V AC (TT) | |
Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PEN) | 385 V AC |
Névleges terhelőáram IL | 80 A |
Földelőáram IPE | ≤ 0,5 mA |
Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 200 mVA |
Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PEN) | 35 kA |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PEN), töltés | 17,5 As |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PEN), fajlagos energia | 306 J/Ω |
Vizsgálati villámáram (10/350) µs (-PEN), áramcsúcsérték Iimp | 35 kA |
Utánfolyóáram oltási képesség Ifi (L-PEN) | 3 kA (260 V AC) |
1,5 kA (385 V AC) | |
Rövidzár állóság ISCCR | 3 kA (260 V AC) |
1,5 kA (385 V AC) | |
Védelmi szint Up (L-PEN) | ≤ 4 kV |
TOV-viselkedés UT (L-PEN)-nél | 440 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
440 V AC (120 min./ ellenálló üzemmód) | |
Megszólalási idő tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A AC (gG) |
Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 400 A AC (gG) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
Megjegyzés | 2011 |
Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
Megjegyzés | 2012 |
Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
Cikkszám | 2801635 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CL1122 |
Termékkulcs | CL1122 |
GTIN | 4046356907651 |
Tömeg/db (csomagolással) | 187,7 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 165,19 g |
Vámtarifaszám | 85363030 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51