FLT 100 N/PE CTRL-3.0
-
T 1+2 típusú kombinált levezető
2905834
Villámáram-levezető tokozott N-PE szikraközzel és gyújtóelektronikával, 1-csatornás. Védelmi szint: 3 kV. Házszélesség: 35 mm (2 TE)
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | 100% megszólalási lökőfeszültség (1,2/50) µs ≤ 1,5 kV |
| Terméktípus | Kombinált levezető |
| IEC vizsgálati osztály | I |
| T1 | |
| EN típus | T1 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TT |
| TN-S | |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Pólusszám | 1 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | nincs |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Csatlakozási mód | csavaros kapcsok |
| Csavarmenet | M6 |
| Meghúzási nyomaték | 8 Nm |
| Csupaszolási hossz | 19 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 35 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 10 mm² ... 50 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 6 ... 1 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 35,8 mm |
| Magasság | 89,8 mm |
| Mélység | 65,8 mm |
| Osztásegység | 2 TE |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| szürke (RAL 7042) | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PBT |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PBT |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Védelmi utak | N-PE |
| Hatóirány | N-PE |
| UN névleges feszültség | 230/400 V AC (TN - only N-PE) |
| 230/400 V AC (TT - only N-PE) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC | 260 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A |
| Földelőáram IPE | ≤ 0,1 mA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 26 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs | 100 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, töltés | 50 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, fajlagos energia | 2500 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs, áramcsúcsérték Iimp | 100 kA |
| Utánfolyó-áram megszakító képesség, Ifi | 100 A (260 V AC) |
| Védelmi szint Up | ≤ 3 kV |
| Megszólalási lökőfeszültség 6 kV-nál (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| TOV-viselkedés UT-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
| Reakcióidő tA | ≤ 100 ns |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2905834 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL1131 |
| Termékkulcs | CL1131 |
| GTIN | 4046356998925 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 313,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 292 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51